Cable para sensores/actuadores - SAC-17P-MR/ 5,0-PUR SCO - 1430750

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1430750
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 198 (C-4-2015)
EAN 4046356456562
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 383,000 g