Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO - 1430446

Hembra de montaje para sensores/actuadores, 12 polos, SPEEDCON M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE sin halógenos de 0,5 m, 12 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1430446
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 42 (C-2-2017)
EAN 4046356325806
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290