Conector para sistema de bus - SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 1430420

Conector para sistema de bus, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificado B, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1430420
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 71 (PC-2011)
EAN 4046356321501
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,740 g