Cable para sensores/actuadores - SAC-17P- 5,0-35T/FS SH SCO - 1430307

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1430307
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 221 (C-2-2017)
EAN 4046356322577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 572,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290