Cable de sistema de bus - SAC-4P-MINMS/50,0-960/MINFRVAL - 1429897

Cable de sistema de bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado, Conector macho par 7/8"-16UNF, codificado A, a Hembra de conexión acodado 7/8"-16UNF, codificado A, Longitud de cable: 50 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1429897
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 422 (C-4-2015)
EAN 4046356319102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g