Cable de sistema de bus - SAC-4P-MINMR/10,0-960/MINFSVAL - 1429716

Cable de sistema de bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, naranja RAL 2003, apantallado, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, codificado A, a Hembra de conexión par 7/8"-16UNF, codificado A, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1429716
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 422 (C-4-2015)
EAN 4046356318921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g