Conector para sistema de bus - SACC-M12FR-6Q SH VARAN - 1429169

Conector para sistema de bus, VARAN, 6-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1429169
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 325 (C-4-2015)
EAN 4046356323123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,100 g