Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MS-6CON-M16/1,0-970 - 1429062

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, VARAN, 6 polos, M12, apantallado, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1429062
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 324 (PC-2011)
EAN 4046356323024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,400 g