Cable de sistema de bus - SAC-6P-MR/ 5,0-970/FR SCO - 1428704

Cable de sistema de bus, VARAN (100 MBit/s), 6-polos, SANTOPRENE sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1428704
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 324 (PC-2011)
EAN 4046356322980
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 432,000 g