Cable de red - NBC-MSD/17,0-939/QCFS SCO SI - 1425364

Conector enchufable CEM fijado con brida en entrega

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, a Inserto de hembras CEM recta, Longitud de cable: 17 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425364
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626395500