Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-FS-8CON-M16/0,5-940 BK - 1425298

Ninguna imagen disponible

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,5 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425298
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626399072
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,840 g