Pasamuros - SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/1,5 VA - 1425196

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje atornillado/pared delantera con rosca Pg9, con 0,5 m hilo trenzado TPE, 5 x 0,34 mm², ejecución de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1425196
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626387116