Pasamuros - QPD W 5X1,5 M25 1,0 BK B-S - 1424877

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 5, 690 V, 17,5 A, negro, sin tuerca QUICKON, Rosca de montaje: M25, Conductores individuales, 1,5 mm², Longitud del cable: 1 m, disposición de pines: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424877
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626382814