Cable de red - VS-FSBPXS-OE-94F/1,5 - 1424810

Cable Ethernet confeccionado, CAT6A, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en pared trasera/atornillado con rosca M16 en extremo de cable libre, longitud 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424810
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626385303
Número de tarifa arancelaria 85444290