Repartidor Y - SAC-8PY-F/M4P-FD SH - 1424748

Repartidor Y, 8-polos, apantallado, Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado D y Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, Conector 360° apantallado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424748
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626384719