SAC-4P-MSS/ 7,9-PUR/FSS PE SCO - 1424739

Ninguna imagen disponible

Línea de potencia, 4 polos, PUR sin halógenos, gris negruzco RAL 7021, conector macho recto M12 SPEEDCON, con codificación S, en conector hembra recto M12 SPEEDCON, con codificación S, longitud de cable: 7,9 m, para corriente alterna hasta 12 A/630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424739
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626381107