Cable de potencia - SAC-4P-MSS/ 3,4-PUR/FSS PE SCO - 1424731

Ninguna imagen disponible

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, Codificado S, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado S, Longitud de cable: 3,4 m, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424731
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626381022