Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/2,0PE - 1424721

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión,  M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Seguros frente a ocultación mediante codificación S
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424721
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626378589