Prensaestopas - G-ESIS-M25-S68N-PEPDS-BK - 1424468

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 10 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro, con junta plana

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424468
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626375588
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,320 g
Número de tarifa arancelaria 39269097