Prensaestopas - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

Prensaestopas, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 3 mm ... 6 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M12, Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424465
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626375557
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,110 g
Número de tarifa arancelaria 39269097