Carcasa aérea - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Carcasa de canillas, de plástico, construcción: VC3, con entrada de cables integrada de diámetro desde 13 hasta 25 mm, tornillo de bloqueo de cabeza moleteada, precintable.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de plástico con salida de cables recta y prensaestopas.
  • Junta bulbiforme con un área de juntura para un diámetro de cable de 10 mm - 25 mm.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424368
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 35 (C-2-2013)
EAN 4046356772945
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099