Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75 - 1424317

Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codif. A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, c. rosca M16, c. hilo trenzado TPE de 0,75 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424317
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356729130
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,300 g