Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 2,0-PUR/FS SCO NLM - 1424285

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 2 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424285
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626376448