Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M8MS-5CON-M8-L180 DN - 1424242

Conec. enchuf. montaje incorp. p. sensores/actuadores, macho, 5 polos Devide Net, M8, montaje pared posterior/atornillado c. rosca sujeción M10, c. conex. soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424242
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-2-2013)
EAN 4046356712545
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,170 g