Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - 1424231

Hembra mont. incorp. p/ sens./actuad., 8 polos, M8, montaje atornill./pared delantero c. rosca suj. M10, c. hilo trenz. TPE 0,5 m, 8 x 0,14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424231
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 31 (C-2-2017)
EAN 4046356712439
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar