Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 1424180

Pasamuros M12, montaje en paredes posteriores

Soporte de contactos CAT6A, Ethernet, 8 polos, montaje en pared posterior, con conexión por soldadura acodada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424180
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 91 (C-2-2013)
EAN 4046356692663
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,160 g