Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS/ 2,5-28R SCO RAIL - 1424174

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2,5 m, Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Seguridad gracias a la no inflamabilidad: el cuerpo de la empuñadura de PA 6.6 y los cables irradiados cumplen los máximos requisitos
  • Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
  • Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424174
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626368573