Cable de red - VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 - 1424164

Cable Ethernet confec., CAT6A, apantallado, 4 pares, AWG 26 flex. (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra mont. incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 ext. cable libre, long. 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424164
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 393 (C-4-2015)
EAN 4046356692649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 256,900 g