Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Conector macho,  M12, S - Power, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Seguros frente a ocultación mediante codificación S
  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424132
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (C-4-2015)
EAN 4046356693370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,600 g