Cable de potencia - SAC-4P-FST/ 5,0-PUR SH SCO - 1424114

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado T, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424114
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 275 (C-4-2015)
EAN 4046356693189
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 741,000 g