Cable de potencia - SAC-4P-FSS/ 3,0-PUR PE SH SCO - 1424097

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, mate, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, Codificado S, Longitud de cable: 3 m, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424097
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 273 (C-4-2015)
EAN 4046356693028
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 478,000 g