Cable de red - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,37 - 1424070

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a extremo de cable libre, línea, longitud 0,37 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424070
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356671675
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,200 g