Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-MINFS-3CON-PG13/2,0 - 1424029

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 3 polos, 7/8", montaje en pared delantera con rosca Pg13,5, con hilo trenzado de PVC de 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424029
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356666749
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 126,700 g