Cable de red - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/1,5 - 1424018

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 2 pares, AWG26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16 a extremo de cable libre, línea, longitud 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1424018
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356661058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 92,000 g