Cable Patch para fibra óptica - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR - 1423846

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC-Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, im Schutzrohr, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de instalación universal para disposición fija en interiores y exteriores (instalación subterránea directa no autorizada)
  • Envoltura ext. PVC
  • incluido protocolo individual de medición
  • Conductores individuales 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
  • Conducción robusta para inserto en entornos difíciles
  • PROFINET modelo B
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423846
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626364209
Número de tarifa arancelaria 85447000