Empalmadores de cables - Q 0,75/4IDC/1X2,2 RU-MLT - 1423734

Empalmador de cables QUICKON, 4 polos, sección de conexión 0,34 - 0,75 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423734
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626351599