Cable de red - NBC-MSD/ 100,0-93R/R4AC SCO - 1423607

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 100 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423607
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626347370