Conector enchufable RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8:30 - 1423510

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Fundición inyectada de cinc, Sección de conexión: AWG 26-24, Salida de cables: recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Confección sin herramientas especiales
  • One-Piece Design
  • AWG 26-24
  • Apantallamiento 360°
  • Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423510
Unidad de embalaje 30 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626348179
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,230 g