Cable de red - NBC-R4AC/1,75-94Z/R4AC - 1423433

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector RJ45/IP20 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 1,75 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423433
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626343198
Número de tarifa arancelaria 85444210