Cable para sensores/actuadores - SAC-MS/0,5-PVC/BI-1L BK SCO180 - 1423338

Como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423338
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626339627