Cable de red - NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO - 1423303

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet, 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423303
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626338170