Cable de red - NBC-MSD/16,5-937/FSD SCO - 1423137

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, Codificación: D, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP65, Codificación: D, Longitud de cable: 16,5 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423137
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626326177