Cable de red - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/1,0 - 1423071

Cable Ethernet confec., apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conec. macho RJ45/IP20 en conec. macho RJ45/IP20 girado, Line, long. 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Útil para aparatos de control de corriente diferencial RCM modelo B+
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423071
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356566377
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,300 g