Cable de potencia - SAC-3P-MSS/ 2,0-PVC PE SCO WD - 1423051

Cable de potencia, 3-polos, PVC, negro, Conector macho par M12 SPEEDCON, Codificado S, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 2 m, para corriente alterna hasta 16 A/230 V, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423051
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626327280