Cable de potencia - SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR WD - 1423039

como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro y sin PATG

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, Codificado T, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423039
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626327068
Número de tarifa arancelaria 85444290