Cable de potencia - SAC-4P-MST/10,0-PUR SCO WD - 1423036

como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro y sin PATG

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12 SPEEDCON, Codificado T, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 10 m, para corriente continua hasta 12 A / 60 V, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 60 V DC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423036
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626327044