Cable de red - NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC - 1423032

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 3021 (azul agua), conector RJ43/IP20 en conector RJ43/IP20, Line, longitud 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423032
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626323732
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210