Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-FS-12CON-M16/10,0-PVCSCO - 1423002

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 12-polos, PVC/PVC, negro RAL 9005, apantallado, Hembra de conexión,  par,  M12-SPEEDCON, a extremo de cable libre, Montaje trasero, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1423002
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626323626