Cable de sistema de bus - SAC-5P-M12MS/0,5-92X/M12MSSHOD - 1422789

Ninguna imagen disponible

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector macho recto M12, codificado A, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422789
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626314853
Número de tarifa arancelaria 85444290