Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 8-15,0PUR SCO P - 1422784

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, Número de puestos enchufables: 4, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 15 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422784
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626314822